SMPR, granit (5115553)

SMPR, granit 5115553

Détails du produit:

Référence fabricant: 5115553

Marque: MAHR

Prix: 570.29

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Numéro de référence: MA200

Hauteur (mm): 40 mm

Largeur (mm): 150 mm

Longueur (mm): 200 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5115553

Référence pièce
5115553
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Numéro de référence Hauteur (mm)
(mm)
Largeur (mm)
(mm)
Longueur (mm)
(mm)

570.29 €

1 7 jours MA20040150200

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de SMPR, granit, le numéro d'article est le suivant: 5115553.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5115553.

Variantes de ce produit

Référence pièce
5115554
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Numéro de référence Hauteur (mm)
(mm)
Largeur (mm)
(mm)
Longueur (mm)
(mm)

781.71 €

1 7 jours MA30050200300

Assistance technique