Pointe de mesure avec bille diamètre 8 mm 8 L58

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5113113

Référence pièce
5113113
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

145.71 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de surface de contact carbure Numéro de référence TR8C08 Diamètre en mm(mm) 8

Vous vous trouvez sur la page de Pointe de mesure avec bille diamètre 8 mm 8 L58, le numéro d'article est le suivant: 5113113.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5113113.

Assistance technique