Ressorts de mesure Millimar RS79 (5115145)

Ressorts de mesure Millimar RS79 5115145

Détails du produit:

Référence fabricant: 5115145

Marque: MAHR

Prix: 14.63

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Forcer P: 4 N

Numéro de référence: RS7930

Dimension L: 80 mm

Rigidité: 0.023

Longueur (mm): 80 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5115145

Référence pièce
5115145
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forcer P
(N)
Numéro de référence Dimension L
(mm)
Rigidité Longueur (mm)
(mm)

14.63 €

1 7 jours 4RS7930800.02380

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Ressorts de mesure Millimar RS79, le numéro d'article est le suivant: 5115145.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5115145.

Variantes de ce produit

Référence pièce
5115146
5115147
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Forcer P
(N)
Numéro de référence Dimension L
(mm)
Rigidité Longueur (mm)
(mm)

14.63 €

1 7 jours 4.5RS79311000.018100

14.63 €

1 7 jours 5.3RS79321200.014120

Assistance technique