Support de montant de mesure vertical Millimar PV100 (5115725)

Support de montant de mesure vertical Millimar PV100 5115725

Détails du produit:

Référence fabricant: 5115725

Marque: MAHR

Prix: 2,725.71

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Rayon de pivotement: 100 mm

Numéro de référence: PV100

Dimension H: 150 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5115725

Référence pièce
5115725
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rayon de pivotement
(mm)
Numéro de référence Dimension H
(mm)

2,725.71 €

1 7 jours 100PV100150

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Support de montant de mesure vertical Millimar PV100, le numéro d'article est le suivant: 5115725.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5115725.

Variantes de ce produit

Référence pièce
5115726
5115727
5115728
5115729
5115730
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Rayon de pivotement
(mm)
Numéro de référence Dimension H
(mm)

3,405.71 €

1 7 jours 100PV100HC380

4,422.86 €

1 7 jours 140PV140-80150

4,200.00 €

1 7 jours 140PV140-80HC380

4,560.00 €

1 7 jours 140PV140-120150

4,325.71 €

1 7 jours 140PV140-120HC380

Assistance technique