Référence fabricant: 4400181DKS
Marque: MAHR
Prix: 459.43 €
Délai de livraison: 42 jours
Dimensions en mm: - mm
Dimensions c en mm: - mm
Écart de linéarité dans +/- .020": -
Répétabilité fw en pouces (texte): -
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte): -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4400181DKS
Référence pièce
|
---|
4400181DKS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions en mm (mm) | Dimensions c en mm (mm) | Écart de linéarité dans +/- .020" | Répétabilité fw en pouces (texte) | Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | Écart de linéarité dans +/- .039" | Longueur de câble (m) | Coefficient de température (µm/°C) | Dimensions d en mm (mm) | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | Écart de linéarité dans +/- .079" | Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) | Dimensions bb en mm (mm) | Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459.43 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde | ± 2 | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 0.5 | Distance jusqu'à la butée supérieure | +2.2 . . . 4.4 |
---|---|---|---|---|---|
Écart de linéarité dans +/- 0,5 mm(µm) | 0.4 | Écart de sensibilité(%) | 0.3 | Catégorie de protection IP | IP 64 |
Le paquet contient | Manuel d'instructions ; clé pour le réglage préliminaire de la course ; raccord de tuyau pour air comprimé | Force de mesure (texte) | En fonction de la pression d’air | Écart de linéarité dans +/- 2,0 mm(µm) | 3 |
Écart de linéarité dans +/- 1,0 mm(µm) | 1.5 | Répétabilité µm(µm) | 0.1 | Compatibilité | Demi-pont Mahr |
Distance jusqu'à la butée inférieure | -2.2 . . . 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Sonde inductive Millimar P1300 MB, le numéro d'article est le suivant: 4400181DKS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4400181DKS.
Configurer
Propriétés de base
Dimensions en mm(mm)
Dimensions c en mm(mm)
Écart de linéarité dans +/- .020"
Répétabilité fw en pouces (texte)
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte)
Écart de linéarité dans +/- .039"
Longueur de câble(m)
Coefficient de température(µm/°C)
Dimensions d en mm(mm)
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces
Écart de linéarité dans +/- .079"
Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce)
Dimensions bb en mm(mm)
Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4400181 |
4400181KAL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions en mm (mm) | Dimensions c en mm (mm) | Écart de linéarité dans +/- .020" | Répétabilité fw en pouces (texte) | Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | Écart de linéarité dans +/- .039" | Longueur de câble (m) | Coefficient de température (µm/°C) | Dimensions d en mm (mm) | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | Écart de linéarité dans +/- .079" | Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) | Dimensions bb en mm (mm) | Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394.29 € | 1 | 31 jours | 85.6 | 98.6 | 16 µ" | 4 µ" | 20 µ" | 60 µ" | 2.5 | 0.15 | 125 | ± .079" | 120 µ" | - .09 ... 0" | 53.3 | + .09 ... .173" | ||
445.14 € | 1 | 42 jours | - | - | 16 µ" | 4 µ" | 20 µ" | 60 µ" | 2.5 | 0.15 | 125 | ± .079" | 120 µ" | - .09 ... 0" | - | + .09 ... .173" |