Référence fabricant: 5115300
Marque: MAHR
Prix: 4,405.71 €
Délai de livraison: 7 jours
Cote H min.: 61 mm
Dimension L3: 19 mm
Diamètre: max. 8 - 45 mm
Numéro de référence: PV6609A12
Dimension H mâle: 137 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5115300
Référence pièce
|
---|
5115300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cote H min. (mm) | Dimension L3 (mm) | Diamètre | Numéro de référence | Dimension H mâle (mm) | Angle a (°) | Dimension Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,405.71 € | 1 | 7 jours | 61 | 19 | max. 8 - 45 mm | PV6609A12 | 137 | 60 | - |
Loading...
Longueur (mm)(mm) | 12 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Support Millimar avec prismes PV66, le numéro d'article est le suivant: 5115300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5115300.
Configurer
Propriétés de base
Dimension Y(mm)
Cote H min.(mm)
Dimension L3(mm)
Diamètre
Numéro de référence
Dimension H mâle(mm)
Angle a(°)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
5115301 |
5115302 |
5115303 |
5115304 |
5115305 |
5115306 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Cote H min. (mm) | Dimension L3 (mm) | Diamètre | Numéro de référence | Dimension H mâle (mm) | Angle a (°) | Dimension Y (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,405.71 € | 1 | 7 jours | 61 | 19 | max. 8 - 45 mm | PV6609B12 | 137 | 60 | - | ||
4,405.71 € | 1 | 7 jours | 60.7 | 19 | max. 8 - 60 mm | PV6610A12 | 136.43 | 90 | - | ||
4,405.71 € | 1 | 7 jours | 60.7 | 19 | max. 8 - 60 mm | PV6610B12 | 136.43 | 90 | - | ||
4,405.71 € | 1 | 7 jours | 60.9 | 19 | max. 8 - 60 mm | PV6611A12 | 132.08 | 108 | - | ||
4,405.71 € | 1 | 7 jours | 60.9 | 19 | max. 8 - 60 mm | PV6611B12 | 132.08 | 108 | - | ||
4,405.71 € | 1 | 7 jours | 60.12 | 19 | max. 8 - 60 mm | PV6612A12 | 140.69 | 120 | - |