SMPR, élément pivotant, compact, type C (5113730)

SMPR, élément pivotant, compact, type C 5113730

Détails du produit:

Référence fabricant: 5113730

Marque: MAHR

Prix: 294.86

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Numéro de référence: 048622C150

Angle a: 0 °

Longueur (mm): 150 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5113730

Référence pièce
5113730
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Numéro de référence Angle a
(°)
Longueur (mm)
(mm)

294.86 €

1 7 jours 048622C1500150

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de SMPR, élément pivotant, compact, type C, le numéro d'article est le suivant: 5113730.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5113730.

Variantes de ce produit

Référence pièce
5113742
5113763
5113787
5113814
5113829
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Numéro de référence Angle a
(°)
Longueur (mm)
(mm)

225.14 €

1 7 jours 048622C050050

360.00 €

1 7 jours 048609C0253025

360.00 €

1 7 jours 048608C0254525

368.00 €

1 7 jours 048607C0506050

354.29 €

1 7 jours 048606C0159015

Assistance technique