Référence fabricant: 5324024
Marque: MAHR
Prix: 531.43 €
Délai de livraison: 7 jours
Dimensions en mm: 125.7 mm
Dimension m en mm: 12.5 mm
Dimensions c en mm: 34 mm
Dimension k en mm: 9 mm
Type à filetage de connexion g: 4/48 UNF
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5324024
Référence pièce
|
---|
5324024 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions en mm (mm) | Dimension m en mm (mm) | Dimensions c en mm (mm) | Dimension k en mm (mm) | Type à filetage de connexion g | Compatibilité | Dimensions i en mm (mm) | Dimension j en mm (mm) | Dimensions h en mm (mm) | Dimension l en mm (mm) | Dimensions bb en mm (mm) | Augmentation de la force de mesure | Dimension f en pouces (pouce) | Dimensions e en mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531.43 € | 1 | 7 jours | 125.7 | 12.5 | 34 | 9 | 4/48 UNF | Fédéral | 26.5 | 3.6 | 14 | 8.3 | 28 | 0,1 N/mm | 0.375 | 9.2 |
Loading...
Écart de linéarité dans +/- .197" | 200 µ" | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde | ± 5 | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Distance jusqu'à la butée supérieure | +5.3 | Écart de sensibilité(%) | 0.3 | Écart de linéarité dans +/- 5 mm(µm) | 20 |
Catégorie de protection IP | IP 64 | Répétabilité fw en pouces (texte) | 8 µ" | Le paquet contient | manuel d'instructions ; capuchon pour sortie de câble radial ; clé pour réglage préliminaire de la course |
Force de mesure (texte) | 0,75 N +/- 0,15 N | Écart de linéarité dans +/- 2,0 mm(µm) | 4 | Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | 40 µ" |
Longueur de câble(m) | 2.5 | Coefficient de température(µm/°C) | 0.15 | Répétabilité µm(µm) | 0.2 |
Dimensions d en mm(mm) | 6 | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | ± .197" | Écart de linéarité dans +/- .079" | 160 µ" |
Distance jusqu'à la butée inférieure | -5.3 | Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) | - .20" | Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce) | + .20" |
Vous vous trouvez sur la page de Sonde inductive Millimar P2010 FA, le numéro d'article est le suivant: 5324024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5324024.
Configurer
Propriétés de base
Dimensions en mm(mm)
Dimension m en mm(mm)
Dimensions c en mm(mm)
Dimension k en mm(mm)
Type à filetage de connexion g
Compatibilité
Dimensions i en mm(mm)
Dimension j en mm(mm)
Dimensions h en mm(mm)
Dimension l en mm(mm)
Dimensions bb en mm(mm)
Augmentation de la force de mesure
Dimension f en pouces(pouce)
Dimensions e en mm(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
5324024KAL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions en mm (mm) | Dimension m en mm (mm) | Dimensions c en mm (mm) | Dimension k en mm (mm) | Type à filetage de connexion g | Compatibilité | Dimensions i en mm (mm) | Dimension j en mm (mm) | Dimensions h en mm (mm) | Dimension l en mm (mm) | Dimensions bb en mm (mm) | Augmentation de la force de mesure | Dimension f en pouces (pouce) | Dimensions e en mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582.29 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 N/mm | - | - |