SMPR, pion de centrage (5114927)

SMPR, pion de centrage 5114927

Détails du produit:

Référence fabricant: 5114927

Marque: MAHR

Prix: 318.86

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Numéro de référence: PR7770/04

Diamètre en mm: 4 mm

Dimension N: 7 mm

Angle a: - °

Longueur (mm): - mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5114927

Référence pièce
5114927
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Numéro de référence Diamètre en mm
(mm)
Dimension N
(mm)
Angle a
(°)
Longueur (mm)
(mm)

318.86 €

1 7 jours PR7770/0447--

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de SMPR, pion de centrage, le numéro d'article est le suivant: 5114927.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5114927.

Variantes de ce produit

Référence pièce
5114932
5114936
5114937
5115206
5115227
5115228
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Numéro de référence Diamètre en mm
(mm)
Dimension N
(mm)
Angle a
(°)
Longueur (mm)
(mm)

318.86 €

1 7 jours PR7770/06.56.57--

318.86 €

1 7 jours PR7770/08.58.510--

318.86 €

1 7 jours PR7770/09910--

181.71 €

1 7 jours CD120--60120

606.86 €

1 7 jours CD50C--6050

149.71 €

1 7 jours CD68--6068

Assistance technique