SMPR, insert de mesure avec mesure anti-torsion (5114665)

SMPR, insert de mesure avec mesure anti-torsion 5114665

Détails du produit:

Référence fabricant: 5114665

Marque: MAHR

Prix: 16.00

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Numéro de référence: TA08012

Dimension L: 12 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5114665

Référence pièce
5114665
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Numéro de référence Dimension L
(mm)

16.00 €

1 7 jours TA0801212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre en mm(mm) 8

Vous vous trouvez sur la page de SMPR, insert de mesure avec mesure anti-torsion, le numéro d'article est le suivant: 5114665.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5114665.

Variantes de ce produit

Référence pièce
5114668
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Numéro de référence Dimension L
(mm)

17.60 €

1 7 jours TA0805050

Assistance technique