Table de coordonnées XY ±7 mm PR772 pneum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5114815

Référence pièce
5114815
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,868.57 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension L3(mm) 109.5 Numéro de référence PR7727 Dimension L1(mm) 49

Vous vous trouvez sur la page de Table de coordonnées XY ±7 mm PR772 pneum., le numéro d'article est le suivant: 5114815.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5114815.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique