Référence fabricant: 4495582KAL
Marque: MAHR
Prix: 703.40 €
Délai de livraison: 7 jours
Répétabilité mm: 0.01 mm
Lectures_mm: 0.01 mm
Longueur du contact de mesure mobile: 7.3 mm
Profondeur de mesure mm: 85 mm
Force de mesure (texte): 1.1 - 1.6
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4495582KAL
Référence pièce
|
---|
4495582KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Répétabilité mm (mm) | Lectures_mm (mm) | Longueur du contact de mesure mobile (mm) | Profondeur de mesure mm (mm) | Force de mesure (texte) | Plage de mesures | Limite d'erreur (mm) (mm) | Diamètre de la bille de contact de mesure mm (mm) | Longueur du contact de mesure fixe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703.40 € | 1 | 7 jours | 0.01 | 0.01 | 7.3 | 85 | 1.1 - 1.6 | 20 - 40 | 0.03 | 1 | 7.3 |
Loading...
Catégorie de protection IP | IP 65 | Le paquet contient | certificat de type |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse pour mesure interne Marameter 838 Tl, le numéro d'article est le suivant: 4495582KAL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4495582KAL.
Configurer
Propriétés de base
Répétabilité mm(mm)
Lectures_mm(mm)
Longueur du contact de mesure mobile(mm)
Profondeur de mesure mm(mm)
Force de mesure (texte)
Plage de mesures
Limite d'erreur (mm)(mm)
Diamètre de la bille de contact de mesure mm(mm)
Longueur du contact de mesure fixe(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4495581 |
4495581KAL |
4495582 |
4495583 |
4495583KAL |
4495584 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Répétabilité mm (mm) | Lectures_mm (mm) | Longueur du contact de mesure mobile (mm) | Profondeur de mesure mm (mm) | Force de mesure (texte) | Plage de mesures | Limite d'erreur (mm) (mm) | Diamètre de la bille de contact de mesure mm (mm) | Longueur du contact de mesure fixe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684.00 € | 1 | 7 jours | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 85 | 1.1 - 1.6 | 10 - 30 | 0.03 | 1 | 5.4 | ||
703.40 € | 1 | 7 jours | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 85 | 1.1 - 1.6 | 10 - 30 | 0.03 | 1 | 5.4 | ||
684.00 € | 1 | 7 jours | 0.01 | 0.01 | 7.3 | 85 | 1.1 - 1.6 | 20 - 40 | 0.03 | 1 | 7.3 | ||
684.00 € | 1 | 7 jours | 0.01 | 0.01 | 7.3 | 85 | 1.1 - 1.6 | 30 - 50 | 0.03 | 1 | 7.3 | ||
703.40 € | 1 | 7 jours | 0.01 | 0.01 | 7.3 | 85 | 1.1 - 1.6 | 30 - 50 | 0.03 | 1 | 7.3 | ||
684.00 € | 1 | 7 jours | 0.01 | 0.01 | 12.2 | 85 | 1.1 - 1.6 | 40 - 60 | 0.03 | 1 | 12.2 |