Débitmètre Gaz

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SD6100

Référence pièce
SD6100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,479.73 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression nominale(Barre) 16 Nombre d'entrées/sorties Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 Protection IP 65
Délai de mise sous tension(s) 1 Conception électrique PNP Matériaux Acier inoxydable (1.4301 / 304), PBT-GF20 ; PC ; PC ; FKM
Consommation de courant(mA) < 100 Classe de protection III Application Pour applications industrielles
Raccordement process Raccord fileté R 1/2 DN15 Températures de stockage(°C) -20-85 Tension de fonctionnement(V) 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV)
Raccordement électrique Connecteur : 1 x M12 Température ambiante(°C) 0-60 Protection contre l'inversion de polarité Oui
Fonction de sortie normalement ouvert/normalement fermé ; (paramétrable) Nombre de sorties 2 Signal de sortie Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)
Humidité relative maximale de l'air(%) 90 Interface de communication Liaison IO Couple de serrage(Nm) 50
Milieu d'application Argon (ar) ; Carbone de carbone (CO2) ; azote (N2) Plage de mesures(m³/h) 0.2-74.7|0.2-75|0.4-122 Pression nominale(MPa) 1.6
Révision du lien I/O 1.1 Matériaux (parties humides) acier inoxydable (1.4301 / 304) ; Verre céramique passivé ; PEEK ; polyester ; FKM ; aluminium anodisé Couple de transmission COM2 (38,4 kbauds)

Vous vous trouvez sur la page de Débitmètre Gaz, le numéro d'article est le suivant: SD6100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SD6100.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique