Perceuse droite (Numéros de référence)

Perceuse droite
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAD S382500

Référence pièce
TAD S382500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.58 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applications Perçage en industrie ou automobile Filetage femelle BSPT R 1/4 Pression max d'utilisation 6,2 bar
Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Niveau sonore(dB(A)) 80 Puissance(CV - W) 0,5 CV - 330 W
Poids(kg) 1,04 Consommation(l/min) 113 Vitesse de rotation(tr/min) 2500
Diamètre (mandrin)(mm) 10 mm, 3/8"

Vous vous trouvez sur la page de Perceuse droite, le numéro d'article est le suivant: TAD S382500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAD S382500.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique