Clé à chocs composiite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TIW C120270

Référence pièce
TIW C120270
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

316.87 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couple maxi de desserrage(Nm) 244 Point fort Puissance de serrage Applications Travaux de démontage et d'assemblage par boulons et par vis
Pression max d'utilisation 6,2 bar Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Filetage femelle BSPT R 1/4
Poids(kg) 1,8 Carré d'entrainement 1/2" Consommation(l/min) 142
Vitesse de rotation(tr/min) 7000 Niveau sonore(dB(A)) 97

Vous vous trouvez sur la page de Clé à chocs composiite, le numéro d'article est le suivant: TIW C120270.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TIW C120270.

Assistance technique