Clé à chocs compact à air

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIW K120680
TIW K120680K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)

213.08 €

1 7 jours 1,55

324.27 €

1 7 jours 2,7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couple maxi de desserrage(Nm) 678 Point fort Puissance de serrage Applications Travaux de démontage et d'assemblage par boulons et par vis
Pression max d'utilisation 6,2 bar Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Filetage femelle BSPT R 1/4
Carré d'entrainement 1/2" Consommation(l/min) 133 Vitesse de rotation(tr/min) 10000
Niveau sonore(dB(A)) 98

Assistance technique