Ponceuses à bande (TBS 10330)

Ponceuses à bande TBS 10330

Détails du produit:

Référence fabricant: TBS 10330

Marque: PREVOST

Prix: 193.55

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Poids: 0,95 kg

Dimensions (bande): 10 x 330 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TBS 10330

Référence pièce
TBS 10330
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)
Dimensions (bande)
(mm)

193.55 €

1 7 jours 0,9510 x 330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applications Travaux d'ébavurage, finition, préparation avant peinture Filetage femelle BSPT R 1/4 Pression max d'utilisation(bar) 6,2
Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Consommation(l/min) 113 Vitesse de rotation(tr/min) 16000
Niveau sonore(dB(A)) 80 Puissance(CV - W) 0,5 CV - 370 W Point fort Facilement réglable

Vous vous trouvez sur la page de Ponceuses à bande, le numéro d'article est le suivant: TBS 10330.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBS 10330.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TBS 20520
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)
Dimensions (bande)
(mm)

238.80 €

1 7 jours 1,420 x 520

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique