Polisseuse

Polisseuse
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPS 2100
TPS 2100K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)

177.18 €

1 7 jours 0,77

211.13 €

1 7 jours 1,9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applications Travaux de décapage, préparation avant peinture et polissage Filetage femelle BSPT R 1/4 Pression max d'utilisation(bar) 6,2
Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Consommation(l/min) 113 Vitesse de rotation(tr/min) 2100
Niveau sonore(dB(A)) 80 Diamètre (plateau) 75 mm 3" Puissance(CV - W) 0,45 CV - 330 W
Point fort Maniable et legère

Assistance technique