Poignée de gonflage, modèle Eurodainu

Poignée de gonflage, modèle Eurodainu
Les opérations de contrôle (à froid) et de gonflage des pneus sont essentielles pour assurer la pression adaptée au bon fonctionnement des véhicules.
Utilisation simple
Appareils maniables
Manomètres protégés par un revêtement anti-chocs
Lecture facile
Précision de la mesure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27101
27201E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tuyau
(m)
Largeur
(mm)
Entrée d'air Filetage femelle BSPP Longueur
(mm)
Passage ID
(mm)
Profil Graduations
(Bar)
Hauteur
(mm)
Ø du tuyau
(mm)

161.88 €

1 7 jours 1,50-G 1/4 F----0,7 - 11-7 x 13

149.97 €

1 7 jours -160-G 1/43657,4EUROPEAN0,7 - 1270-

Loading...

  1. 1

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique