Référence fabricant: UBG 06SIL
Marque: PREVOST
Prix: 15.12 €
Délai de livraison: 7 jours
Niveau sonore (à 6 bars): - dBA
Largeur: 100 mm
Pour ID de tuyau: - mm
Niveau sonore: 74 dBA
Longueur: 120 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UBG 06SIL
Référence pièce
|
---|
UBG 06SIL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau sonore (à 6 bars) (dBA) | Largeur (mm) | Pour ID de tuyau (mm) | Niveau sonore (dBA) | Longueur (mm) | Ø de passage (mm) | Profil | Hauteur (mm) | Matière | Point fort | Conso d'air (à 6 bar) (Nm3/h) | Température (°C) | Force de soufflage (à 6 bar) (g) | Raccordement | Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar) (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12 € | 1 | 7 jours | - | 100 | - | 74 | 120 | 6 | TRUFLATE | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Pression de fonctionnement max.(Bar) | 12 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Soufflette prevoS1 à écran d'air protecteur, le numéro d'article est le suivant: UBG 06SIL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UBG 06SIL.
Configurer
Propriétés de base
Niveau sonore (à 6 bars)(dBA)
Pour ID de tuyau(mm)
Matière
Point fort
Conso d'air (à 6 bar)(Nm3/h)
Température(°C)
Force de soufflage (à 6 bar)(g)
Raccordement
Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar)(bar)
Type
Largeur(mm)
Niveau sonore(dBA)
Longueur(mm)
Ø de passage(mm)
Profil
Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ABG 06ECRP |
ABG 06MTLHP |
ABG 06MTLP |
ABG 06OSHP |
ABG 06PREP |
UBG 06SILP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Niveau sonore (à 6 bars) (dBA) | Largeur (mm) | Pour ID de tuyau (mm) | Niveau sonore (dBA) | Longueur (mm) | Ø de passage (mm) | Profil | Hauteur (mm) | Matière | Point fort | Conso d'air (à 6 bar) (Nm3/h) | Température (°C) | Force de soufflage (à 6 bar) (g) | Raccordement | Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar) (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.88 € | 1 | 7 jours | - | - | - | 87 | - | 6 | ARO 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15.93 € | 1 | 7 jours | - | 100 | - | 85 | 170 | 6 | ARO 210 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | ||
15.42 € | 1 | 7 jours | - | 100 | - | 89 | 165 | 6 | ARO 210 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
15.97 € | 1 | 7 jours | - | 75 | - | 87 | 115 | 6 | ARO 210 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.78 € | 1 | 7 jours | - | - | - | 85 | - | 6 | ARO 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15.57 € | 1 | 7 jours | - | - | - | 74 | - | 6 | TRUFLATE | - | - | - | - | - | - | - | - |