Niveaux à bulle croisés, vis de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2276-ALN-62-G-6-AV
2276-ALN-62-G-6-JV
2276-ALN-62-G-50-AV
2276-ALN-62-G-50-JV
2276-ALS-62-G-6-AV
2276-ALS-62-G-6-JV
2276-ALS-62-G-50-AV
2276-ALS-62-G-50-JV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau / Finition Sensibilité Type

90.76 €

1 Disponible 7 jours ALN6. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmAV. Aligné. Montage par la face avant (non réglable)

90.76 €

1 Disponible 7 jours ALN6. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmJV. Ajustable. Montage par la face avant

56.32 €

1 Disponible 7 jours ALN50. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmAV. Aligné. Montage par la face avant (non réglable)

56.32 €

1 Disponible 7 jours ALN50. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmJV. Ajustable. Montage par la face avant

90.76 €

1 Disponible 7 jours ALS6. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmAV. Aligné. Montage par la face avant (non réglable)

90.76 €

1 Disponible 7 jours ALS6. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmJV. Ajustable. Montage par la face avant

56.32 €

1 Disponible 7 jours ALS50. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmAV. Aligné. Montage par la face avant (non réglable)

56.32 €

1 Disponible 7 jours ALS50. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmJV. Ajustable. Montage par la face avant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Remplissage G. vert-transparent h1 13 h2 9.8
RoHS Oui h3 1 m3 25.1
d1 62 m2 6.7 d4 52
m1 18.4 d2 3.4 Poids(g) 95.0
d3 6.3

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique