Pince pneumatique ronde

Pince pneumatique ronde
Pour la Coupe des produits plastiques, résines, fils métalliques et le sertissage.
La position du raccord d'air est rotative à 180 degrés.
Deux raccords d'admission d'air sont fournis, ils peuvent donc être réglés en fonction du lieu de montage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

No. GT-NR3/5/7/10L/20/30/50 Air Nipper Round-Type without Lever

Product Information

                       The NR20 has a scale for installation guide on both sides.

• The position of air intake port is 180-degree rotatable.
• Two air intake ports are provided, so they can be switched depending on the mounting place.

Specifications


Reference
Capacity φ(mm)Model No.Size(mm)Air ConsumptionAir PressureWeightHose couplingEDP No.
Soft PlasticHard PlasticCopperSteelABCDEFG(cm3 /str.)(MPa)(g)
2.0 1.00.5GT-NR31102317M3 Depth87147450.4~0.570Rc 1/8360015
2.0 1.00.5GT-NR5943020M4 Depth107177640.4~0.5110360016
3.02.01.61.0GT-NR71133422M4 Depth1091771160.4~0.5150360017
4.02.61.81.2GT-NR10L1133624M4 Depth10122071160.5~0.6215360018
7.05.02.62.0GT-NR201294530M5 Depth1212239.52300.5~0.6280360019
10.06.53.32.8GT-NR301655640M6 Depth12173010.55840.5~0.6505360020
12.06.55.54.5GT-NR502227550M8 Depth1225.243151,1700.5~0.61,190Rc 1/4360024
※The capacity in the above table is given for reference, when mounting a standard type of blade. The capacity depends on the blade shape and the material of the object to cut.
• Air hose inner dia.: 5mm   • Overall length and weight: Accessories not included.
※Before mounting on dedicatid/automatic machines, check the following product dimensions. (Flame O.D., screw dia. (screw to screw) dimensions, etc.)
※Capacity (φ) is for reference purpose only. It varies depending on products.
 
Référence pièce
GT-NR3
GT-NR5
GT-NR7
GT-NR10L
GT-NR20
GT-NR30
GT-NR50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité O/D Cuivre
(mm)
Consommation d'air
(cm³/count)
Pression atmosphérique
(Mpa)
Capacité O / D Plastique souple
(mm)
Capacité O / D Plastique dur
(mm)
Capacité O/D Acier
(mm)
Raccord de tuyau

147.38 €

1 5 jours 3.35840,5 à 0,6106.52.8Rc 1/8

153.78 €

1 5 jours 5.511700,5 à 0,6125.54Rc 1/4

169.98 €

1 5 jours 1.81160,5 à 0,642.61.2Rc 1/8

183.75 €

1 5 jours 2.62300,5 à 0,6752Rc 1/8

134.45 €

1 7 jours 2.62300,4 à 0,57-0.5Rc 1/8

168.02 €

1 Jour même

Stock

1640,4 à 0,52-0.5Rc 1/8

740.44 €

1 7 jours 1.61160,4 à 0,5321Rc 1/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux Acier à alliage spécial Raccord de tuyau I/D(mm) 5

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique