Référence fabricant: 960(-)1.2X8X150
Marque: VESSEL
Prix: 19.17 €
Délai de livraison: 7 jours
Vis: Slotted
Classe: SL
Pointe: Slotted 8
THK: 1.2 mm
Tige LG: 150 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
960(-)1.2X8X150
Référence pièce
|
---|
960(-)1.2X8X150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis | Classe | Pointe | THK (mm) | Tige LG (mm) | Tige O/D (mm) | Poignée O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € | 6 | 7 jours | Slotted | SL | Slotted 8 | 1.2 | 150 | 9.8 | 36 |
Loading...
Aimanté | MG |
---|
Vous vous trouvez sur la page de MEGADORA Tournevis isolant gamme, le numéro d'article est le suivant: 960(-)1.2X8X150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 960(-)1.2X8X150.
Configurer
Propriétés de base
Vis
Classe
Pointe
THK(mm)
Tige LG(mm)
Tige O/D(mm)
Poignée O/D(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
960 PS2X100 |
960 PS3X150 |
960(+)1X75 |
960(+)2X100 |
960(+)3X150 |
960(-)0.8X5X75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis | Classe | Pointe | THK (mm) | Tige LG (mm) | Tige O/D (mm) | Poignée O/D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.59 € | 6 | 7 jours | Slotted/Phillips | PS | PS2 | - | 100 | 7.8 | 34 | ||
21.38 € | 6 | 7 jours | Slotted/Phillips | PS | PS3 | - | 150 | 9.8 | 36 | ||
16.65 € | 6 | 7 jours | Phillips | PH | Ph No.1 | - | 75 | 6.8 | 30 | ||
17.33 € | 6 | 7 jours | Phillips | PH | Ph No.2 | - | 100 | 7.8 | 34 | ||
19.17 € | 6 | 7 jours | Phillips | PH | Ph No.3 | - | 150 | 9.8 | 36 | ||
16.65 € | 6 | 7 jours | Slotted | SL | Slotted 5 | 0.8 | 75 | 6.8 | 30 |