Référence fabricant: 930C5P06088
Marque: SANDVIK
Prix: 1,217.46 €
Délai de livraison: 5 jours
Coolant: Yes - through center
Other designs: BD2 = 40.00 mm
Customs tariff weight: 0.63 kg
Tool-side mount/coupling size: ø 06.00 mm
Total length l1 / l21: 88 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
930C5P06088
Référence pièce
|
---|
930C5P06088 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Coolant | Other designs | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | Machining type | Multi-task tool | Heavy-duty machining | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,217.46 € | 1 | 5 jours | Yes - through center | BD2 = 40.00 mm | 0.63 | ø 06.00 mm | 88 | - | Coromant Capto C5 | Finishing to pre-finishing | Yes | - |
Loading...
Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 | Customs tariff weight unit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021105 | Type | High-precision expansion chuck | Manufacturer | SANDVIK COROMANT |
Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK Coromant Capto à CoroChuck 930, le numéro d'article est le suivant: 930C5P06088.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 930C5P06088.
Configurer
Propriétés de base
Holder: L dimension
Heavy-duty machining
Coolant
Other designs
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Total length l1 / l21(mm)
Machine-side mount/coupling size
Machining type
Multi-task tool
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
930C3S12074 |
930C3T12046 |
930C4HD20084 |
930C5P12103 |
930C5P12138 |
930C5P12188 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Coolant | Other designs | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | Machining type | Multi-task tool | Heavy-duty machining |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796.54 € | 1 | 5 jours | Yes - through center | BD2 = 32.00 mm/BHTA = 10° | 0.45 | ø 12.00 mm | 74 | - | Coromant Capto C3 | Pre-finishing to roughing | - | - | ||
796.54 € | 1 | 5 jours | Yes - through center and flange | LSC = 46.00 mm/BD1 = 28.00 mm/BD2 = 32.00 mm/BD4 =48.00 mm/BHTA1 = 10°/BHTA3 = 66°/BBD = 1 mm/RPMX= 10,000 mm | 0 | ø 12.00 mm | LF = 46.00 | LB1 = 11.30/LB2 = 22.80/LB3 = 26.40 | Coromant Capto C3 | - | - | - | ||
796.54 € | 1 | 5 jours | Yes - through center | BD2 = 55.00 mm | 1.27 | ø 20.00 mm | 84 | - | Coromant Capto C4 | Roughing to heavy-duty roughing | Yes | Yes | ||
1,106.38 € | 1 | 5 jours | Yes - through center | BD2 = 40.00 mm | 0.72 | ø 12.00 mm | 103 | - | Coromant Capto C5 | Finishing to pre-finishing | Yes | - | ||
1,161.92 € | 1 | 5 jours | Yes - through center | BD2 = 40.00 mm | 0.83 | ø 12.00 mm | 138 | - | Coromant Capto C5 | Finishing to pre-finishing | Yes | - | ||
1,271.54 € | 1 | 5 jours | Yes - through center | BD2 = 26.00 mm | 1.08 | ø 12.00 mm | 188 | - | Coromant Capto C5 | Finishing to pre-finishing | Yes | - |