Référence fabricant: 930BB30P12138
Marque: SANDVIK
Prix: 1,248.15 €
Délai de livraison: 5 jours
Coolant: Yes - through center
Other designs: BD2 = 22.00 mm
Customs tariff weight: 0.78 kg
Tool-side mount/coupling size: ø 12.00 mm
Total length l1 / l21: 138 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
930BB30P12138
Référence pièce
|
---|
930BB30P12138 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Coolant | Other designs | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | Heavy-duty machining | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,248.15 € | 1 | 5 jours | Yes - through center | BD2 = 22.00 mm | 0.78 | ø 12.00 mm | 138 | - | Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403 | - |
Loading...
Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 | Customs tariff weight unit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Type | High-precision expansion chuck | Manufacturer | SANDVIK COROMANT |
Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK BIG-PLUS MAS-BT à CoroChuck 930, le numéro d'article est le suivant: 930BB30P12138.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 930BB30P12138.
Configurer
Propriétés de base
Holder: L dimension
Heavy-duty machining
Coolant
Other designs
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Total length l1 / l21(mm)
Machine-side mount/coupling size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
930BB30P06088 |
930BB30P12103 |
930BB30P12188 |
930BB30S12085A |
930BB30S20094A |
930BB40HD20088 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Coolant | Other designs | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | Heavy-duty machining |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,308.08 € | 1 | 5 jours | Yes - through center | BD2 = 22.00 mm | 0.58 | ø 06.00 mm | 88 | - | Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403 | - | ||
1,189.69 € | 1 | 5 jours | Yes - through center | BD2 = 22.00 mm | 0.68 | ø 12.00 mm | 103 | - | Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403 | - | ||
1,368.00 € | 1 | 5 jours | Yes - through center | BD2 = 22.00 mm | 1.03 | ø 12.00 mm | 188 | - | Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403 | - | ||
950.00 € | 1 | 5 jours | Yes - through center | BD2 = 32.00 mm/BHTA = 10° | 0.9 | ø 12.00 mm | 85 | - | Steep-Angle Taper 30 - BIG-PLUS MAS-BT | - | ||
950.00 € | 1 | 5 jours | Yes - through center | BD2 = 42.00 mm/BHTA = 7° | 1.08 | ø 20.00 mm | 94 | - | Steep-Angle Taper 30 - BIG-PLUS MAS-BT | - | ||
1,056.69 € | 1 | 5 jours | Yes - through center and flange | BD2 = 55.00 mm | 1.98 | ø 20.00 mm | 88 | - | Steep-Angle Taper 40 - MAS-BT 403 | Yes |