SANDVIK Coromant Capto to Shrink Fit Chuck (C63911910080)

SANDVIK Coromant Capto to Shrink Fit Chuck C63911910080

Détails du produit:

Référence fabricant: C63911910080

Marque: SANDVIK

Prix: 714.69

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Customs tariff weight: 1 kg

Tool-side mount/coupling size: ø 10.00 mm

Holder: L dimension: 80

Machine-side mount/coupling size: Coromant Capto C6


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C63911910080

Référence pièce
C63911910080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Holder: L dimension Machine-side mount/coupling size

714.69 €

1 5 jours 1ø 10.00 mm80Coromant Capto C6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coolant Yes - through center Holder: Design Neutral Customs tariff goods number 84669360
Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21021105 Type Shrink Fit Adapter
Manufacturer SANDVIK COROMANT Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK Coromant Capto to Shrink Fit Chuck, le numéro d'article est le suivant: C63911910080.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C63911910080.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C103911925110
C33911906118
C33911908107
C63911912080
C63911914085
C63911916085
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Holder: L dimension Machine-side mount/coupling size

900.31 €

1 5 jours 4.21ø 25.00 mm110Coromant Capto C10

612.38 €

1 5 jours 0.434ø 06.00 mm118Coromant Capto C3

612.38 €

1 5 jours 0.417ø 08.00 mm107Coromant Capto C3

714.69 €

1 5 jours 1ø 12.00 mm80Coromant Capto C6

714.69 €

1 5 jours 1.1ø 14.00 mm85Coromant Capto C6

714.69 €

1 5 jours 1.1ø 16.00 mm85Coromant Capto C6

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique