SANDVIK MAS-BT 403 à mandrin à pince ER (A2B143016050)

SANDVIK MAS-BT 403 à mandrin à pince ER A2B143016050

Détails du produit:

Référence fabricant: A2B143016050

Marque: SANDVIK

Prix: 191.46

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Coolant: Yes - through center and flange

Customs tariff weight: 0.312 kg

Tool-side mount/coupling size: ø 0.50 - 10.00 mm

Holder: L dimension: 50

Machine-side mount/coupling size: Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A2B143016050

Référence pièce
A2B143016050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Coolant Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Holder: L dimension Machine-side mount/coupling size

191.46 €

1 5 jours Yes - through center and flange0.312ø 0.50 - 10.00 mm50Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403

Loading...

  1. 1

Informations de base

Holder: Design Neutral Customs tariff goods number 84669360 Customs tariff weight unit kg
eClass-5.1 21021101 Type One-Piece ER Tool Holder Manufacturer SANDVIK COROMANT
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK MAS-BT 403 à mandrin à pince ER, le numéro d'article est le suivant: A2B143016050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A2B143016050.

Variantes de ce produit

Référence pièce
A2143020090
A2143020130
A2143025100
A2B143020050
A2B143025062
A2B144016070
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Coolant Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Holder: L dimension Machine-side mount/coupling size

191.46 €

1 5 jours Yes - through center0.92ø 01.00 - 13.00 mm90Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403

191.46 €

1 5 jours Yes - through center1.21ø 01.00 - 13.00 mm130Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403

191.46 €

1 5 jours Yes - through center1.13ø 01.50 - 16.00 mm100Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403

191.46 €

1 5 jours Yes - through center and flange0.312ø 01.00 - 13.00 mm50Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403

191.46 €

1 5 jours Yes - through center and flange0.493ø 01.50 - 16.00 mm62Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403

169.54 €

1 5 jours Yes - through center and flange0.8ø 0.50 - 10.00 mm70Steep-Angle Taper 40 - MAS-BT 403

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique