SANDVIK CoroThread 266 Unité de coupe pour le tournage de filets (C5266RFGZ3506016)

SANDVIK CoroThread 266 Unité de coupe pour le tournage de filets C5266RFGZ3506016

Détails du produit:

Référence fabricant: C5266RFGZ3506016

Marque: SANDVIK

Prix: 439.92

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Application: Vis de diamètre extérieur

Minimum Machining Diameter: - mm

Selfishly: Pour droitiers

Customs tariff — weight: 0.55 kg

Bracket: Indexable insert size: 16


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C5266RFGZ3506016

Référence pièce
C5266RFGZ3506016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Minimum Machining Diameter
(mm)
Selfishly Customs tariff — weight
(kg)
Bracket: Indexable insert size Bracket: F dimension Total length l1 / l21 Groove for EasyFix clamping system Bracket: Adjustment angle Customs tariff — item number Machine chuck / socket size Bracket: Min. hole diameter

439.92 €

1 5 jours Vis de diamètre extérieur-Pour droitiers0.55163560No84661038Coromant Capto C5n/a

Loading...

  1. 1

Informations de base

Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg Bracket: Indexable insert type 266*
eClass-5.1 21010903 Coolant Yes Type Cutting head
Manufacturer SANDVIK Coromant Bracket: Clamping technology Screw clamping system Customs tariff — country of origin DE

Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroThread 266 Unité de coupe pour le tournage de filets, le numéro d'article est le suivant: C5266RFGZ3506016.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C5266RFGZ3506016.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C3266RFG2204016
C3266RFG2204022
C3266RKF1205016
C5266RFGZ3506022
C5266RKF1206016
C5266RKF1406016
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Application Minimum Machining Diameter
(mm)
Selfishly Customs tariff — weight
(kg)
Bracket: Indexable insert size Bracket: F dimension Total length l1 / l21 Groove for EasyFix clamping system Bracket: Adjustment angle Customs tariff — item number Machine chuck / socket size Bracket: Min. hole diameter

399.00 €

1 5 jours Vis de diamètre extérieur-Pour droitiers0.326162240No84661038Coromant Capto C3n/a

399.00 €

1 5 jours Vis de diamètre extérieur-Pour droitiers0.128222240No84661038Coromant Capto C3n/a

558.31 €

1 5 jours Filetage intérieur20Pour droitiers0.208161250No90°84661038Coromant Capto C3-

439.92 €

1 5 jours Vis de diamètre extérieur-Pour droitiers0.68223560No84661038Coromant Capto C5n/a

619.69 €

1 5 jours Filetage intérieur20Pour droitiers0.55161260No90°84661038Coromant Capto C5-

619.69 €

1 5 jours Filetage intérieur25Pour droitiers0.55161460No90°84661038Coromant Capto C5-

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique