SANDVIK CoroTap 300 Taraud coupant avec goujures hélicoïdales (E207M7)

SANDVIK CoroTap 300 Taraud coupant avec goujures hélicoïdales E207M7

Détails du produit:

Référence fabricant: E207M7

Marque: SANDVIK

Prix: 21.31

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Screw Types: Métrique

Screw size (Nominal): M7

Overall Length (L): 80 mm

Customs tariff — weight: 0.025 kg

Other designs: -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E207M7

Référence pièce
E207M7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Customs tariff — weight
(kg)
Other designs ISO S ISO M Tolerance ISO application Grade Shank diameter ISO P Customs tariff — item number Cut end shape Square head a d1 nominal Type designation Recommended thread depth ISO N ISO K Tapped head length l2 Core hole diameter Coolant supply Square head length l3 No. of teeth Standard l4 dimension

21.31 €

1 5 jours MétriqueM7800.025---6HP|N-7.00 x 5.50P82074010C 2 - 35.5n/sE2071.5 x DN-156Without coolant supply83DIN 37130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Through bore / blind hole Blind hole Customs tariff — weight per 1 Drill type Screw tap
Customs tariff — weight unit kg eClass-5.1 21010210 Manufacturer SANDVIK Coromant
Customs tariff — country of origin DE

Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroTap 300 Taraud coupant avec goujures hélicoïdales, le numéro d'article est le suivant: E207M7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E207M7.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E002M16
E002M2
E002M2.5
E207M8
E212M10
E212M3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Customs tariff — weight
(kg)
Other designs ISO S ISO M Tolerance ISO application Grade Shank diameter ISO P Customs tariff — item number Cut end shape Square head a d1 nominal Type designation Recommended thread depth ISO N ISO K Tapped head length l2 Core hole diameter Coolant supply Square head length l3 No. of teeth Standard l4 dimension

57.91 €

1 5 jours MétriqueM161020.094-S-6HP|N|S-12.50 x 10.00P82074010C 2 - 310n/sE0022.5 x DN-1814Without coolant supply134ISO 529n/s

29.08 €

1 5 jours MétriqueM2410.003-S-6HP|N|S-2.50 x 2.00P82074010C 2 - 32n/sE0022.5 x DN-81.6Without coolant supply43ISO 5298

29.20 €

1 5 jours MétriqueM2.544.50.004-S-6HP|N|S-2.80 x 2.24P82074010C 2 - 32.24n/sE0022.5 x DN-9.52.05Without coolant supply53ISO 5299.5

22.09 €

1 5 jours MétriqueM8900.033---6HP|N-8.00 x 6.20P82074010C 2 - 36.2n/sE2071.5 x DN-186.8Without coolant supply93DIN 37135

37.60 €

1 5 jours MétriqueM101000.054-S-6HP|N|S-10.00 x 8.00P82074010C 2 - 38n/sE2121.5 x DN-208.5Without coolant supply113DIN 37139

25.14 €

1 5 jours MétriqueM3560.006-S-6HP|N|S-3.50 x 2.70P82074010C 2 - 32.7n/sE2121.5 x DN-92.5Without coolant supply53DIN 37121

Assistance technique