SANDVIK CoroTap 400 Taraud de formage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E8921/2

Référence pièce
E8921/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Customs tariff — weight
(kg)
ISO S ISO M Tolerance ISO application Shank diameter ISO P Cut end shape Square head a Type designation Recommended thread depth ISO N Tapped head length l2 Core hole diameter Coolant supply Square head length l3 No. of teeth Standard l4 dimension

118.80 €

1 5 jours UnifiéUNC 1/21100.068SM2BP|M|N|S9.32 x 6.99PC 2 - 36.99E8923 x DN23.01211.9Without coolant supplyn/s6DIN / ANSIn/s

Loading...

  1. 1

Informations de base

Through bore / blind hole Through bore and blind hole Customs tariff — weight per 1 Drill type Forming tap
Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 82074010 eClass-5.1 21010210
d1 nominal n/s Manufacturer SANDVIK Coromant Customs tariff — country of origin DE

Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroTap 400 Taraud de formage, le numéro d'article est le suivant: E8921/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E8921/2.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E0646-32
E0648-32
E0741/4
E89212-24
E8923/4
E8924-40
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Customs tariff — weight
(kg)
ISO S ISO M Tolerance ISO application Shank diameter ISO P Cut end shape Square head a Type designation Recommended thread depth ISO N Tapped head length l2 Core hole diameter Coolant supply Square head length l3 No. of teeth Standard l4 dimension

44.03 €

1 5 jours UnifiéUNC 650.80.007--2BP|N3.58 x 2.79PC 2 - 32.79E0642.5 x DN6.6293.2Without coolant supplyn/s3ANSIn/s

44.62 €

1 5 jours UnifiéUNC 853.9750.008--2BP|N4.27 x 3.33PC 2 - 33.33E0642.5 x DN6.3093.8Without coolant supplyn/s3ANSIn/s

51.75 €

1 5 jours UnifiéUNF 1/463.50.011--2BP|N6.48 x 4.85PC 2 - 34.85E0742.5 x DN12.8916Without coolant supplyn/s4ANSI12

66.46 €

1 5 jours UnifiéUNC 12800.001SM2BP|M|N|S5.59 x 4.19PC 2 - 34.19E8923 x DN15.0115Without coolant supplyn/s5DIN / ANSIn/s

246.74 €

1 5 jours UnifiéUNC 3/41250.183SM2BP|M|N|S14.99 x 11.23PC 2 - 311.23E8923 x DN29.99717.9Without coolant supplyn/s7DIN / ANSIn/s

61.55 €

1 5 jours UnifiéUNC 4560.006SM2BP|M|N|S3.58 x 2.79PC 2 - 32.79E8923 x DN8.9992.6Without coolant supplyn/s4DIN / ANSIn/s

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique