SANDVIK CoroMill 216 Fraise à nez sphérique (R21612B20060)

SANDVIK CoroMill 216 Fraise à nez sphérique R21612B20060

Détails du produit:

Référence fabricant: R21612B20060

Marque: SANDVIK

Prix: 513.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Blade length (ℓ): 10.8 mm

Overall Length (L): - mm

Shank diameter (d): 12 mm

Customs tariff — weight: 0.2 kg

Customs tariff — item number: 84661038


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R21612B20060

Référence pièce
R21612B20060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Customs tariff — weight
(kg)
Customs tariff — item number Milling cutter tool: Chuck type Milling cutter tool: Chuck size D mm
(mm)
Insert holder or coupling size Coolant

513.00 €

1 5 jours 10.8-120.284661038Weldon chuck2012-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg Number of insert holders 2
eClass-5.1 21010503 Milling application Profile milling cutter Milling cutter type CoroMill 216 Ball Nose Mill
Manufacturer SANDVIK Coromant Customs tariff — country of origin DE

Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroMill 216 Fraise à nez sphérique, le numéro d'article est le suivant: R21612B20060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R21612B20060.

Variantes de ce produit

Référence pièce
R21610EH10
R21610T08
R21612B20040
R21612EH12
R21612T08
R21616B20040
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Customs tariff — weight
(kg)
Customs tariff — item number Milling cutter tool: Chuck type Milling cutter tool: Chuck size D mm
(mm)
Insert holder or coupling size Coolant

539.31 €

1 5 jours 8.620100.00982077010EH interfaceE10n/sYes — through the center

513.00 €

1 5 jours 8.6-100.184661038MSSC Screw CouplingM810-

513.00 €

1 5 jours 10.8-120.284661038Weldon chuck2012-

539.31 €

1 5 jours 10.820120.01382077010EH interfaceE12n/sYes — through the center

513.00 €

1 5 jours 10.8-120.184661038MSSC Screw CouplingM812-

548.08 €

1 5 jours 14.4-160.284661038Weldon chuck2016-

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique