Référence fabricant: C5390410125105HD
Marque: SANDVIK
Prix: 1,113.69 €
Délai de livraison: 5 jours
Customs tariff weight: 5.7 kg
Tool-side mount/coupling size: Coromant Capto C5
Total length l1 / l21: 105 mm
Holder: L dimension: 20
Machine-side mount/coupling size: HSK 125 - Shape A/C
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C5390410125105HD
Référence pièce
|
---|
C5390410125105HD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,113.69 € | 1 | 5 jours | 5.7 | Coromant Capto C5 | 105 | 20 | HSK 125 - Shape A/C |
Loading...
Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 | Customs tariff weight unit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Coolant | Yes - through center | Type | Basic Holder |
Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK HSK à l'adaptateur Coromant Capto, le numéro d'article est le suivant: C5390410125105HD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C5390410125105HD.
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Total length l1 / l21(mm)
Holder: L dimension
Machine-side mount/coupling size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C3390410100080A |
C3390410100080HD |
C339041050075A |
C539041063090C |
C539041080095 |
C539041963090 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724.92 € | 1 | 5 jours | 2.4 | Coromant Capto C3 | 80 | 51 | HSK 100 - shape A/C | ||
761.46 € | 1 | 5 jours | 2.83 | Coromant Capto C3 | 80 | 20 | HSK 100 - shape A/C | ||
618.23 € | 1 | 5 jours | 0.64 | Coromant Capto C3 | 75 | 49 | HSK 50 - shape A/C | ||
723.46 € | 1 | 5 jours | 1.5 | Coromant Capto C5 | 90 | 64 | HSK 63 - shape A/C | ||
802.38 € | 1 | 5 jours | 1.96 | Coromant Capto C5 | 95 | 69 | HSK 80 - shape A/C | ||
723.46 € | 1 | 5 jours | 1.43 | Coromant Capto C5 | 90 | 64 | HSK 63 - shape A/C/T |