Référence fabricant: 1212160
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 32.20 €
Délai de livraison: 7 jours
Avec pince coupante: faux
Section longitudinale: faux
Bord rond: vrai
Coupe en spirale: faux
Profondeur d'entaille réglable: vrai
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1212160
Référence pièce
|
---|
1212160 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Avec pince coupante | Section longitudinale | Bord rond | Coupe en spirale | Profondeur d'entaille réglable | Longueur de dénudage réglable | Diamètre de plage de dénudage (mm) | Section transversale de plage de dénudage (mm²) | Conception de poignée | Avec protection contre les chocs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.20 € | 5 | 7 jours | faux | faux | vrai | faux | vrai | faux | 2.5|11 | 0.5|25 | Monocomposant | faux |
Loading...
Isolé | vrai | Longueur(mm) | — | Protection d'isolation 1 000 V | faux |
---|---|---|---|---|---|
AWG de plage de dénudage | -|- | Testé VDE | faux | Longueur de la mâchoire(mm) | — |
Largeur de tête(mm) | — | Testé ESD | — | Hauteur de tête(mm) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Outil à dénuder, WIREFOX, le numéro d'article est le suivant: 1212160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1212160.
Configurer
Propriétés de base
Type
Avec pince coupante
Section longitudinale
Bord rond
Coupe en spirale
Profondeur d'entaille réglable
Longueur de dénudage réglable
Diamètre de plage de dénudage(mm)
Section transversale de plage de dénudage(mm²)
Conception de poignée
Avec protection contre les chocs
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1212157 |
1212158 |
1212161 |
1212162 |
1212163 |
1212164 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Avec pince coupante | Section longitudinale | Bord rond | Coupe en spirale | Profondeur d'entaille réglable | Longueur de dénudage réglable | Diamètre de plage de dénudage (mm) | Section transversale de plage de dénudage (mm²) | Conception de poignée | Avec protection contre les chocs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.80 € | 2 | 7 jours | faux | faux | faux | faux | faux | faux | 2.9|4.6 | 6|16 | Monocomposant | faux | |||
80.08 € | 2 | 7 jours | vrai | faux | faux | faux | vrai | vrai | 1.5|2.9 | 1.5|6 | Bicomposant | vrai | |||
44.86 € | 4 | 7 jours | faux | vrai | vrai | vrai | vrai | faux | 4.5|40 | 4|300 | Monocomposant | vrai | |||
32.95 € | 5 | 7 jours | faux | faux | vrai | faux | faux | faux | 8|13 | 0.2|4 | Bicomposant | vrai | |||
60.91 € | 3 | 7 jours | faux | faux | vrai | faux | vrai | vrai | 2.5|7.6 | 0|0 | Monocomposant | vrai | |||
60.91 € | 3 | 7 jours | faux | faux | vrai | faux | vrai | vrai | 2.5|7.6 | 0|0 | Monocomposant | vrai |