Préchauffeur de fer à souder IR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T0053371699N

Référence pièce
T0053371699N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,201.37 €

1 Disponible 37 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Puissance max.(W) 200 Température max.(°C) +400 Température min.(°C) +50
Tension de fonctionnement(V) 230|230 Alimentation électrique (Faible tension) via adaptateur secteur Alimentation(W) 200
Taille du produit (hauteur)(mm) 70 Taille du produit (largeur)(mm) 193 Taille du produit (longueur)(mm) 193
Type de produit Préchauffeur de fer à souder IR Plage de température(°C) 50 à 400°C

Vous vous trouvez sur la page de Préchauffeur de fer à souder IR, le numéro d'article est le suivant: T0053371699N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0053371699N.

Assistance technique