Appareil de mesure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7KT1651
7KT1652
7KT1653
7KT1654
7KT1655
7KT1656
7KT1661
7KT1662
7KT1663
7KT1664
7KT1665
7KT1666
7KT1667
7KT1668
7KT1670
7KT1671
7KT1672
7KT1673
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de compteur Intensité (max.)
(A)
Fréquence
(Hz)
Courant de charge max. (mètre)
(A)
Approuvé MID Tension de fonctionnement
(V)
Tension de fonctionnement
(V DC)
Autoconsommation
(W)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Type (type de fabricant) Plage de lecture universelle (max.)
(A)

136.17 €

1 Disponible 10 jours Mètre de rail DIN-45 - 6665-230|230--35.87KT 165163

169.43 €

1 Disponible 10 jours --45 - 6665-230|230--35.87KT 165263

123.24 €

1 10 jours Mètre de rail DIN6545 - 66--230|230--35.87KT165363

169.43 €

1 Disponible 10 jours Mètre de rail DIN-45 - 6665Oui230|230--35.87KT 165463

136.17 €

1 9 jours Mètre de rail DIN-45 - 6665-230|230-0.4535.87KT 165563

174.89 €

1 Disponible 10 jours Mètre de rail DIN--65Oui230|230--35.87KT en 165663

201.67 €

1 10 jours Mètre de rail DIN-45 - 665-230/400240-71.67KT en 16615

262.35 €

1 Disponible 10 jours Mètre de rail DIN-45 - 665Oui230/400240-71.67KT16625

218.63 €

1 Disponible 10 jours Mètre de rail DIN-45 - 665-230/400240-71.67KT 16635

273.28 €

1 Disponible 10 jours Mètre de rail DIN-45-665Oui230/400240-71.67KT en 16645

245.95 €

1 Disponible 10 jours Mètre de rail DIN-45 - 6680-230/400240-71.67KT166580

280.11 €

1 10 jours Mètre de rail DIN--80Oui230/400240-71.67KT 166680

235.01 €

1 Disponible 10 jours Mètre de rail DIN-45 - 6680-230/400240-71.67KT166780

240.48 €

1 Disponible 10 jours Mètre de rail DIN-45 - 6680Oui230/400240-71.67KT en 166880

185.83 €

1 Disponible 10 jours -80---400240-71.67KT en 167080

173.65 €

1 3 jours Mètre de rail DIN-45 - 6680Oui230/400240-71.67KT 167180

190.47 €

1 10 jours Mètre de rail DIN-45 - 665-230/400240-71.67KT16725

173.65 €

1 10 jours Mètre de rail DIN-45 - 665Oui230/400240-71.67KT 16735

Loading...

  1. 1

Informations de base

Affichage (numérique/mécanique/analogique) Numérique Technologie d'affichage LCD Indice IP IP20
Taille du produit (hauteur)(mm) 90 Taille du produit (longueur)(mm) 63 Type de produit Mètre
Type de lecture Puissance apparente|Puissance active|Puissance réactive

Assistance technique