Bandes auto-agrippantes (05670448001)

Bandes auto-agrippantes 05670448001

Détails du produit:

Référence fabricant: 05670448001

Marque: WERA

Prix: 3.64

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

N° de pièce du fabricant: 05670448001

Taille du produit (longueur): 240 mm

Type (type de fabricant): 05670448001


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05670448001

Référence pièce
05670448001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant)

3.64 €

1 4 jours 0567044800124005670448001

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Taille du produit (largeur)(mm) 50 Type de produit Bandes auto-agrippantes

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique