Référence fabricant: 71 01 250
Marque: KNIPEX
Prix: 44.13 €
Délai de livraison: 4 jours
Overall Length: 250 mm
Mass: 465 g
Norme DIN: -
Dureté des bords: 64 HRC
Matériau: Acier de qualité supérieure au chrome-vanadium
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
71 01 250
Référence pièce
|
---|
71 01 250 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Mass (g) | Norme DIN | Dureté des bords (HRC) | Matériau | Type | Dureté du fil (max.) | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil (max.) (mm) | Dureté du fil corde à piano (max.) (mm) | Dureté du fil (max.) fil souple (mm) | Dureté du fil (max.) fil moyen (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.13 € | 1 | 4 jours | 250 | 465 | - | 64 | Acier de qualité supérieure au chrome-vanadium | 71 01 250 | Corde mi-dure/dure/piano : ⌀ 5,6/4/3,8 mm | 4 | - | 3.8 | - | 5.6 |
Loading...
Type de produit | Coupe-boulons |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Coupe-boulons, le numéro d'article est le suivant: 71 01 250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 71 01 250.
Configurer
Propriétés de base
Norme DIN
Dureté du fil (max.)(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple(mm)
Type
Overall Length(mm)
Mass(g)
Dureté des bords(HRC)
Matériau
Type
Dureté du fil (max.)
Dureté du fil (max.) fil dur(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
71 02 200 T |
71 22 200 T |
71 31 250 |
71 32 200 T |
72 62 200 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | Mass (g) | Norme DIN | Dureté des bords (HRC) | Matériau | Type | Dureté du fil (max.) | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil (max.) (mm) | Dureté du fil corde à piano (max.) (mm) | Dureté du fil (max.) fil souple (mm) | Dureté du fil (max.) fil moyen (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.33 € | 1 | 4 jours | 200 | 375 | DIN ISO 5743 | 64 | Acier de qualité supérieure au chrome-vanadium | - | - | 4 | - | 3.6 | 6 | 5.2 | |||
61.76 € | 1 | 4 jours | 200 | 370 | DIN ISO 5743 | 64 | Acier de qualité supérieure au chrome-vanadium | - | - | 4 | - | 3.6 | 6 | 5.2 | |||
47.47 € | 1 | 3 jours | 250 | 465 | - | 64 | Acier de qualité supérieure au chrome-vanadium | 71 31 250 | - | 4.3 | Corde mi-dure/dure/piano : ⌀ 6/4,3/4,2 | 4.2 | - | 6 | |||
52.03 € | 1 | 3 jours | 200 | 380 | DIN ISO 5743 | 64 | Acier de qualité supérieure au chrome-vanadium | - | - | 4 | - | 3.6 | 6 | 5.2 | |||
64.81 € | 1 | 4 jours | 200 | 375 | - | 59 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | - | - | - | - | - | - | - |