Référence fabricant: 61 01 200
Marque: KNIPEX
Prix: 48.53 €
Délai de livraison: 9 jours
Type: 61 01 200
Type (divers): -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
61 01 200
Overall Length(mm) | 200 | Mass(g) | 440 | Norme DIN | DIN ISO 5743 |
---|---|---|---|---|---|
Dureté des bords(HRC) | 64 | Matériau | Acier de four électrique au Vanadium | Propriétés des matériaux | Polissage |
Type de produit | Couteau à effet de levier composé | Dureté du fil (max.) fil dur(mm) | 3.5 | Dureté du fil (max.)(mm) | Fil souple/moyennement dur/dur : ⌀ 6,0/4,0/3,5/3,0 |
Dureté du fil corde à piano (max.)(mm) | 3 | Dureté du fil (max.) fil souple(mm) | 6 | Dureté du fil (max.) fil moyen(mm) | 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante en bout kraft, le numéro d'article est le suivant: 61 01 200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 61 01 200.
Configurer
Propriétés de base
Type (divers)
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
61 02 200 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.71 € | 1 | 3 jours | 61 02 200 | Adhérer à 2 composants |