Coupe-boulons (71 72 460)

Coupe-boulons 71 72 460

Détails du produit:

Référence fabricant: 71 72 460

Marque: KNIPEX

Prix: 96.21

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Overall Length: 460 mm

Mass: 2100 g

Type: 71 72 460


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

71 72 460

Référence pièce
71 72 460
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Type

96.21 €

1 3 jours 460210071 72 460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté des bords(HRC) 62 Matériau Acier de qualité supérieure au chrome-vanadium|Acier à outil Type de produit Coupe-boulons
Dureté du fil (max.)(mm) (HRC 19/HRC 40/HRC 48): ø 8/6/5

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-boulons, le numéro d'article est le suivant: 71 72 460.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 71 72 460.

Variantes de ce produit

Référence pièce
71 72 610
71 72 760
71 72 910
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Type

111.40 €

1 3 jours 610255071 72 610

145.80 €

1 3 jours 760425071 72 760

191.11 €

1 3 jours 910495071 72 910

Assistance technique