Référence fabricant: 606/5
Marque: HAZET
Prix: 147.48 €
Délai de livraison: 3 jours
Overall Length: - mm
Tourne-vis: -
Fonction: -
Matériau (détails): -
Nombre de dents: 72
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
606/5
Référence pièce
|
---|
606/5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Tourne-vis | Fonction | Matériau (détails) | Nombre de dents | Type de produit | Taille de la clé (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | 72 | Jeu de clés Crowfoot | 8|10|13|17|19 |
Loading...
Propriétés des matériaux | Placage au chrome | Material | Acier au chrome-vanadium |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés Crowfoot, le numéro d'article est le suivant: 606/5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 606/5.
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Tourne-vis
Fonction
Matériau (détails)
Type
Nombre de dents
Type de produit
Taille de la clé(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
163-186/16 |
163-369/104 |
163-97/6 |
606/6-1 |
606N/12 |
606N/6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | Tourne-vis | Fonction | Matériau (détails) | Nombre de dents | Type de produit | Taille de la clé (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | Acier au chrome-vanadium. Chromé | 72 | Jeu de clés Crowfoot | 8|9|10|11|12|13|14|15|8 - 19 | |
1,320.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 3/4" (20 mm) |1/4" (6,3 mm) |1/2" (12,5 mm) | Métrique | - | - | Jeu d’embouts | - | |
186.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | Acier au chrome-vanadium. Chromé | 72 | Jeu de clés Crowfoot | 8|10|12|13|17|19|8 - 19 | |
553.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 291.5 | - | - | - | 72 | Jeu de clés Crowfoot | 21|22|24|27|30|32|21 - 32 | |
349.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | 72 | Jeu de clés Crowfoot | 8|9|10|11|12|13|14|15 | |
230.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | 72 | Jeu de clés Crowfoot | 8|10|12|13|17|19 |