Boîte à outils avec outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00 21 06 HK S
00 21 06 HL S
00 21 19 LB E
00 21 19 LB S
00 21 20
00 21 36
00 21 37
00 21 41
00 21 42
98 99 15
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Hauteur à l'intérieur
(mm)
Largeur intérieure
(mm)
Profondeur intérieure
(mm)
Matériau (détails) Matériau Capacité max. de charge (poids)
(kg)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Domaines d'utilisation Caractéristiques du sac à outils Type Volume
(I)
Poids
(g)

595.81 €

1 3 jours ------20---------

540.49 €

1 3 jours ------20---------

1,066.63 €

1 4 jours Rouge107375311-Plastique ABS-107-442311VDE----

727.49 €

1 4 jours Rouge107375311-Plastique ABS-151-442357Sanitaire---9400

763.64 €

1 3 jours Noir---ABS. Panneau d'outils en matériau Con-pearl®Acrylonitrile-butadiène-styrène-175370480-Entrepreneurs en électricité-00 21 20-7200

924.06 €

1 3 jours Noir----Polypropylène25----Entrepreneurs en électricité--3410000.0

1,459.36 €

1 3 jours Noir----Polypropylène35----Entrepreneurs en électricité--4515000.0

1,276.96 €

1 3 jours Noir----Plastique ABS|Aluminium-270410510-Entrepreneurs en électricitéManche télescopique|Manipuler|Porte-outils|Verrou à combinaison--12450

1,221.51 €

1 3 jours ------30---------

1,740.50 €

1 3 jours Rouge-----30---------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Boîte à outils (+ outils)

Assistance technique