Tournevis à chocs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

600713510

Référence pièce
600713510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

338.63 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tournevis à chocs Shank shape Tige SDS Plus Nombre de coups (max.)(/min) 4500
Diamètre du collier(mm) 50 Ralenti 0 - 900 tr/min|0 - 2 100 tr/min Poids(g) 3300.0

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis à chocs, le numéro d'article est le suivant: 600713510.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 600713510.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique