Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
600697510 |
600878500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de coups (max.) (/min) | Fonctions (outils électroportatifs) | Impacter (max.) (J) | Diamètre du foret max. (mm) | Caractéristiques de l'outil électrique | Alimentation (W) | Plage de vitesse de rotation | Couple (max.) (Nm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.49 € | 1 | 3 jours | 4200 | Arrêt d'impact|Arrêt de roto | 2.8 | (Bois tendre/Acier/Pierre/Béton) 32/13/68/26 | avec valise|avec accessoires | 800 | (1ère/2ème vitesse) 0 - 1 050/0 - 2 500/min | 18 | Kit rapide UHE 2660-2 | ||
301.40 € | 1 | 8 jours | 4400 | Arrêt Roto|Arrêt d'impact | 3.2 | (Bois tendre/Acier/Pierre/Béton) 32/13/68/28 | Valise incluses | 880 | 0 - 1 150/min | - | KHE2860 rapide |
Loading...
Product Type | Marteau perforateur burin | Shank shape | Tige SDS Plus | Tension de fonctionnement(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Couple de transmission | 2 vitesses | Poids, informations | Sans câble | Poids(g) | 3100.0 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de coups (max.)(/min)
Fonctions (outils électroportatifs)
Impacter (max.)(J)
Diamètre du foret max.(mm)
Caractéristiques de l'outil électrique
Alimentation(W)
Plage de vitesse de rotation
Couple (max.)(Nm)
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles