Perceuse sans fil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6.02102.50
600079500
601036500
602102530
602102840
602191500
602191840
602207560
602217840
602325800
602325840
602325890
602334800
602334840
602334890
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Drilling Capacity: Ironwork
(mm)
Drilling Capacity: Woodwork
(mm)
Technologie de batterie Capacité (mAh, Ah)
(Ah)
Plage de serrage du mandrin de percage Ralenti (des détails)
(rpm)
Diamètre du foret étagé max.
(mm)
Nombre de blocs d'alimentation inclus Alimentation électrique (Faible tension) Caractéristiques de l'outil électrique Vis ⌀ (max.) Porte-outil Niveaux de couple Couple (max.) Couple (max.)
(Nm)
Type de transmission Type Tension
(V)
Poids, informations Poids
(g)

432.88 €

1 Disponible 3 jours 1338Li-ion41.5 - 13 mm(1ère/2ème vitesse) 0 - 450 / 0 - 1600(Bois/ acier) 38/132rechargeableavec batterie de rechange|avec valise-Mandrin de perçage sans clavette20+1-(Doux dure) 34/602 vitesses-18pile rechargeable1800.0

84.03 €

1 3 jours 1018Li-ion21 - 10 mm(1ère/2ème vitesse) 0 - 360/0 - 1 400(Bois/Acier) 18/101rechargeabley compris les piles rechargeables7 mmMandrin de perçage sans clavette20+1-(Doux dure) 17/342 vitessesPowerMaxx BS10.8pile rechargeable800.0

175.33 €

1 Disponible 3 jours 1018Li-ion-1 - 10 mm0-360/0-1400(Acier/Bois Résineux) 10/182rechargeable-----(doux/dure) 17/40--12pile rechargeable1000.0

290.20 €

1 6 jours --LiHD----2rechargeableavec batterie de rechange|avec accessoires----------

197.24 €

1 Disponible 3 jours 1338Li-ion-1.5 - 13 mm-(Acier/Bois) 13/380rechargeable--------18pile rechargeable1800.0

476.19 €

1 32 jours --LiHD-1.5 - 13 mm0-500-/0-1700-2rechargeable-----(doux/dure) 55/60--18-2300.0

263.00 €

1 Disponible 3 jours 1365Li-ion-1.5 - 13 mm(1ère/2ème vitesse) 0 - 500/0 - 1 850(Bois/Acier) 65/130-sans batterie|avec valise|avec accessoires-Mandrin de perçage sans clavette-(Doux dure) 60/120 nm-2 vitessesImpulsion BS 18 LTX18pile rechargeable2000.0

175.33 €

1 Disponible 3 jours 1020Li-ion-1 - 10 mm-(Acier/ bois) 10/202rechargeable--------18pile rechargeable1300.0

153.41 €

1 Disponible 3 jours 1020Li-ion-1 - 10 mm-(Acier/ bois) 10/200-sans batterie----48--18pile rechargeable1300.0

443.83 €

1 Disponible 3 jours --------------------

224.08 €

1 39 jours 1338Li-ion-1.5 - 13 mm0-600/0.2100(Acier/Bois Résineux) 13/380rechargeable-----(doux dure) 34/60--18pile rechargeable1500.0

212.88 €

1 6 jours --Li-ion----0rechargeable-----------

498.60 €

1 39 jours --------------------

202.72 €

1 Disponible 3 jours 1338Li-ion-1.5 - 13 mm(1ère/2ème vitesse) 0 - 600/0 - 2 100(Bois/ acier) 38/13----Mandrin de perçage sans clavette23+1-(Doux dure) 34/602 vitessesBS 18 LT BL Q18pile rechargeable1500.0

190.47 €

1 5 jours --Li-ion----0rechargeable-----------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Perceuse sans fil

Assistance technique