Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
602103500 |
602103510 |
602103840 |
602192500 |
602192840 |
602316800 |
602316840 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Drilling Capacity: Ironwork (mm) | Drilling Capacity: Woodwork (mm) | Technologie de batterie | Nombre de coups (/min) | Plage de serrage du mandrin de percage | Ralenti (des détails) (rpm) | Diamètre du foret étagé max. (mm) | Nombre de blocs d'alimentation inclus | Caractéristiques de l'outil électrique | Couple (max.) (Nm) | Tension (V) | Poids, informations | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.57 € | 1 | 6 jours | - | - | LiHD | - | - | - | - | 2 | avec batterie de rechange|avec accessoires | - | - | - | - | ||
323.81 € | 1 | 3 jours | - | - | LiHD | - | - | - | - | 2 | avec batterie de rechange|avec accessoires | - | - | - | - | ||
213.68 € | 1 | Disponible | 15 jours | 13 | 38 | Li-ion | 27200 | 1.5 - 13 mm | 0-450/0-1600 | (Maçonnerie/acier/bois tendre) 13/13/38 | 0 | sans batterie | (doux dure) 34/60 | 18 | pile rechargeable | 1900.0 | |
453.79 € | 1 | 32 jours | - | - | LiHD | - | - | - | - | 2 | avec batterie de rechange|avec accessoires | - | - | - | - | ||
240.88 € | 1 | 39 jours | 13 | 65 | Li-ion | 32300 | 1.5 - 13 mm | 0-500/0-1700 | (Maçonnerie/ acier/ bois tendre) 16/13/65 | 0 | sans batterie | (doux dure) 55/110 | 18 | pile rechargeable | 2200.0 | ||
442.57 € | 1 | 6 jours | - | - | LiHD | - | - | - | - | 2 | y compris batterie de rechange|y compris accessoires|Valise incluse | - | 18 | - | - | ||
235.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13 | 38 | Li-ion | 31950 | 1 - 13 mm | 600/0-2100 | (Maçonnerie/acier/bois tendre) 13/13/38 | 0 | - | (doux dure) 34/60 | 18 | pile rechargeable | 1500.0 |
Loading...
Alimentation électrique (Faible tension) | rechargeable | Type de produit | Perceuse à marteau sans fil |
---|
Configurer
Propriétés de base
Drilling Capacity: Ironwork(mm)
Drilling Capacity: Woodwork(mm)
Technologie de batterie
Nombre de coups(/min)
Plage de serrage du mandrin de percage
Ralenti (des détails)(rpm)
Diamètre du foret étagé max.(mm)
Nombre de blocs d'alimentation inclus
Caractéristiques de l'outil électrique
Couple (max.)(Nm)
Tension(V)
Poids, informations
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles