Foret hélicoïdal à bois

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2731000
2732000
2733000
7261000
7262000
7263000
7264000
7603010
7604010
7605010
7606010
7607010
7608010
7610010
7612010
7614010
7615010
7616010
7618010
7619010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonctions de forage Diamètre du petit trou
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (Ø)
(mm)
Diamètre de tige
(mm)
Porte-outil (perçage) Longueur totale
(mm)
Longueur de travail
(mm)

6.87 €

1 Disponible 3 jours Butée de profondeur6-66Forme du cylindre--

7.93 €

1 Disponible 3 jours Butée de profondeur8-88Forme du cylindre--

6.32 €

1 Disponible 8 jours Butée de profondeur10-1010Forme du cylindre--

1.96 €

1 Disponible 3 jours -3653-1/4" (6,3 mm)65-

2.07 €

1 Disponible 3 jours -4754-1/4" (6,3 mm)75-

2.28 €

1 Disponible 8 jours -5855-1/4" (6,3 mm)85-

2.40 €

1 Disponible 8 jours -6906-1/4" (6,3 mm)90-

2.07 €

1 Disponible 3 jours -36133Forme du cylindre6133

2.40 €

1 Disponible 3 jours -47544Forme du cylindre7543

2.40 €

1 Disponible 3 jours -58655Forme du cylindre8652

2.60 €

1 Disponible 8 jours -69466Forme du cylindre9457

2.60 €

1 Disponible 8 jours -710977Forme du cylindre10969

2.91 €

1 Disponible 8 jours -811788Forme du cylindre11775

3.64 €

1 Disponible 8 jours -101331010Forme du cylindre13387

3.96 €

1 Disponible 3 jours -1215112-Forme du cylindre15197

5.79 €

1 Disponible 8 jours -1415114-Forme du cylindre15197

6.87 €

1 Disponible 8 jours -1516015-Forme du cylindre160100

7.40 €

1 Disponible 8 jours -1616016-Forme du cylindre160100

11.68 €

1 Disponible 8 jours -1818018-Forme du cylindre180120

13.83 €

1 Disponible 8 jours -2020020-Forme du cylindre200130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (foret) Acier au chrome-vanadium Adéquation des matériaux Bois Type de produit Foret hélicoïdal à bois

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique