Matrice métrique (précision)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03923
03934
03953
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw size (Nominal) Diamètre du boulon
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (Ø)
(mm)

20.32 €

1 Disponible 3 jours M12 x 1.511.851038

24.60 €

1 Disponible 3 jours Mf16 / M16 x 1.515.851445

53.29 €

1 Disponible 3 jours Mf25 / M25 x 1.524.851655

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN 223 Gradient(mm) 1.5 Matériau (foret) HSS
Type de produit Filière Normes Conformément à la norme DIN 223 et EN 22568 Sens du filet Coupe à coupe, bouture
Type de filetage métrique (précision)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique