Variateur universel (05052502001)

Variateur universel 05052502001
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 05052502001

Marque: WERA

Prix: 21.09

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Longueur totale: - mm

Carré conducteur (tournevis): -

Entraînement (outils): 1/4" (6,35 mm)

Type de produit: Porte-embout

Poids: - g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05052502001

Référence pièce
05052502001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Carré conducteur (tournevis) Entraînement (outils) Type de produit Poids
(g)

21.09 €

1 Disponible 4 jours --1/4" (6,35 mm)Porte-embout-

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Variateur universel, le numéro d'article est le suivant: 05052502001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05052502001.

Variantes de ce produit

Référence pièce
05052503001
05053425001
05057675001
05073318001
05073357001
05073401001
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Carré conducteur (tournevis) Entraînement (outils) Type de produit Poids
(g)

21.81 €

1 Disponible 4 jours --1/4" (6,35 mm)--

22.68 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)---

20.85 €

1 Disponible 4 jours --1/4" (6,35 mm)Porte-embout-

20.88 €

3 Disponible 4 jours ---Porte-embout à dégagement rapide34.7

12.25 €

3 Disponible 4 jours ---Porte-embout à dégagement rapide42

7.96 €

3 Disponible 4 jours ---Porte-embout à dégagement rapide28.7

Assistance technique