Embout Torx【1-10 pièces par conditionnement】 (05066683001)

Embout Torx 05066683001
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 05066683001

Marque: WERA

Prix: 10.09

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Tip Type: -

Longueur totale: - mm

Single Product Set Product: Single Item

Caractéristiques des forets: -

Appui: TORQ


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05066683001

Référence pièce
05066683001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip Type Longueur totale
(mm)
Single Product Set Product Caractéristiques des forets Appui Carré conducteur (tournevis) Entraînement (outils) Matériau Propriétés des matériaux Type de produit Forme (embouts) Forme (type) Taille Taille (Tournevis) Normes Poids
(g)

10.09 €

1 Disponible 4 jours --Single Item-TORQ1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsalliageeEmbout TorqF 6.3--2--

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Embout Torx, le numéro d'article est le suivant: 05066683001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05066683001.

Variantes de ce produit

Référence pièce
05057627001
05057664001
05057665001
05066684001
05066685001
05066686001
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Tip Type Longueur totale
(mm)
Single Product Set Product Caractéristiques des forets Appui Carré conducteur (tournevis) Entraînement (outils) Matériau Propriétés des matériaux Type de produit Forme (embouts) Forme (type) Taille Taille (Tournevis) Normes Poids
(g)

33.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours Type Torx (hexalobulaire)-Single ItemTechnologie Impaktor®Douille TORX1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")Acier à outilsalliage|revêtement DLC-D 6.3TORX®TX 40T 40--

25.04 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours Type Torx (hexalobulaire)-Single ItemTechnologie Impaktor®Douille TORX1/4" (6,3 mm)Six pans 6,3 mm (1/4")Acier à outilsalliage|revêtement DLC-F 6.3TORX®T20T 20Convient aux supports selon DIN 3126-F 6.3. ISO 1173-

25.04 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours Type Torx (hexalobulaire)-Single ItemTechnologie Impaktor®Douille TORX1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")Acier à outilsalliage|revêtement DLC-F 6.3TORX®TX 25T 25--

10.09 €

1 Disponible 4 jours --Single Item-TORQ1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsalliageeEmbout TorqF 6.3--3--

10.09 €

1 Disponible 4 jours --Single Item-TORQ1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsalliageeEmbout TorqF 6.3--4--

10.09 €

1 Disponible 4 jours --Single Item-TORQ1/4" (6,3 mm)-Acier à outilsalliageeEmbout TorqF 6.3--6--

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique