Pince tout usage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1995413
1995553
2668211
2672626
6120140
6413240
6416260
6416340
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Norme DIN Norme EN N° de pièce du fabricant Propriétés des matériaux Plage (max.)
(mm)
Poids
(g)

58.72 €

1 Disponible 13 jours 309DIN ISO 8976-1995413-44550

58.72 €

1 Disponible 11 jours 300DIN ISO 8976-1995553-44530

32.29 €

1 Disponible 11 jours -DIN ISO 8976-2668211-37183

60.89 €

1 Disponible 13 jours -DIN ISO 8976-2672626Placage au chrome31380

74.28 €

1 Disponible 3 jours --EN 609006120140-31485

54.37 €

1 Disponible 13 jours -DIN ISO 8976-6413240Placage au chrome31335

44.59 €

1 Disponible 3 jours -DIN ISO 8976-6416260Placage au chrome38380

43.49 €

1 Disponible 3 jours 260DIN ISO 8976-6416340Placage au chrome38417

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier au chrome-vanadium Type de produit Pince tout usage

Assistance technique